A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szerelhető csatlakozók
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Védettség
IP67
Csatlakoztatható érintkezők száma
4
Csatlakozási keresztmetszet
0.14...0.75 mm²
Huzalok rögzítése
csavarkapcsok
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
| BCC M435-0000-1A-000-41X475-000 | BCC M435-0000-1A-004-41X475-000 | BCC M475-0000-1A-000-41X475-000 | |
|
2.329 HUF
Listás ár
|
11.883 HUF
Listás ár
|
7.375 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Csatlakoztatható érintkezők száma | 4 | 4 | 4 |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Huzalok rögzítése | csavarkapcsok | csavarkapcsok | csavarkapcsok |
| D kábelátmérő | 4...6 mm | 4...6 mm | 4...6 mm |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Engedély / megfelelőség |
CE cURus WEEE |
WEEE |
CE cURus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott