A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szerelhető csatlakozók
Védettség
IP67
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Csatlakoztatható érintkezők száma
4
Csatlakozási keresztmetszet
0.14...0.34 mm²
Huzalok rögzítése
vágó-szorító technika
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
| BCC M435-0000-1A-000-43X434-000 | BCC M435-0000-1A-000-45X450-000 | |
|
4.609 HUF
Listás ár
|
5.241 HUF
Listás ár
|
|
| Védettség | IP67 | IP67 |
|---|---|---|
| csatlakozó | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású |
| Csatlakoztatható érintkezők száma | 4 | 4 |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Huzalok rögzítése | vágó-szorító technika | rugós kapocs |
| D kábelátmérő | 3.5...6 mm | 4...6 mm |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott