A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szelep kábelek
csatlakozó
A, DIN-0°-os szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú
Funkciókijelző
LED sárga
LED zöld
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 2)
LED sárga
Funkció kijelzése (PIN 3)
LED zöld
Kapcsolókimenet
PNP
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
| BCC PA04-0000-10-070-PX0550-100 | BCC PA04-0000-10-096-PX0550-100 | |
|
14.499 HUF
Listás ár
|
14.864 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | A, DIN-0°-os szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú | A, DIN-0°-os szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú |
|---|---|---|
| Funkciókijelző |
LED sárga LED zöld |
LED sárga LED zöld |
| Funkció kijelzése (PIN 2) | LED sárga | LED zöld |
| Funkció kijelzése (PIN 3) | LED zöld | LED sárga |
| Kapcsolókimenet | PNP | PNP |
| Kábel | PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 5 | 5 |
| vezeték keresztmetszet | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 24 VDC | 24 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott