BCC0AW3
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC PA04-0000-10-096-PX0550-100
- csatlakozó
- A, DIN-0°-os szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú
- Funkciókijelző
-
LED sárga
LED zöld - Funkció kijelzése (PIN 2)
- LED zöld
- Funkció kijelzése (PIN 3)
- LED sárga
- Kábel
- PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 5
- vezeték keresztmetszet
- 0.50 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -50...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -25...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 24 VDC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 6.0 A