A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR szürke, 3 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Terméktervezés
0.70 m, PUR, M8x1, anya
1.50 m, PUR, M8x1, anya
2.00 m, PUR, M8x1, anya
3.00 m, PUR, M8x1, anya
3.00 m, PUR, M8x1, anya
5.00 m, PUR, M8x1, anya
10.00 m, PUR, M8x1, anya
15.00 m, PUR, M8x1, anya
20.00 m, PUR, M8x1, anya
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
| BCC M313-0000-10-001-PX8334-030-C003 | BCC W313-0000-10-001-MW8334-030 | BCC S323-0000-10-004-PX8334-030-C002 | |
|
4.593 HUF
Listás ár
|
12.000 HUF
Listás ár
|
8.359 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR szürke, 3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR szürke, 3 m | PUR szürke, 3 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K | IP65 | IP67, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | szürke | szürke | szürke |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Kapcsolókimenet | - | antivalens | PNP záró (NO) |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
| üzemi feszültség kijelző | - | - | LED zöld |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | - | LED sárga |
Csak a CAD modell letöltése támogatott