A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: barna
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
Special characteristics
Washdown
csatlakozó
M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Terméktervezés
2.00 m, PUR, M8x1, anya
3.00 m, PUR, M8x1, anya
3.00 m, PUR, M8x1, anya
5.00 m, PUR, M8x1, anya
10.00 m, PUR, M8x1, anya
15.00 m, PUR, M8x1, anya
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
| BCC S323-0000-10-004-PX8334-030-C002 | BCC S323-0000-10-004-PX0334-030 | |
|
8.359 HUF
Listás ár
|
8.298 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| csatlakozó | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású |
| üzemi feszültség kijelző | LED zöld | LED zöld |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | LED sárga | LED sárga |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kábel | PUR szürke, 3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | szürke | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott