A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
I
II
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kapcsolószekrény-átvezetések
1-es csatlakozó
M12x1-anya, ferde, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
RJ45-anya, egyenes, 4--pólusú
Rögzítés
M16x1,5
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
0.5 A
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott