Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC086F

BCC A325-A315-30-330-VS85N4-010

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
7/8"-Female, angled, 5-pin
2-es csatlakozó
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Interfész
DeviceNet Thick
Kábel
PVC Shielded gray, 1 m
vezetékek száma
4
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
7/8"-Female, angled, 5-pin
2-es csatlakozó
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Interfész
DeviceNet Thick
Kábel
PVC Shielded gray, 1 m
vezetékek száma
4
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
9.0 A
Védettség
IP67, IP68/IP67, IP68
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné