A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
II
PIN 1: barna
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 1: barna
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
I
PIN 1: barna
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 1: barna
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hegesztőkábelek
1-es csatlakozó
M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
üzemi feszültség kijelző
zöld LED / nem
Funkciókijelző
igen / nem
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
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
| BCC M323-M413-3E-602-PW3334-050 | BCC M323-M413-3E-300-PW3334-050 | BCC M323-M413-3E-602-PY3334-050 | |
|
11.401 HUF
Listás ár
|
9.538 HUF
Listás ár
|
13.608 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| üzemi feszültség kijelző | zöld LED / nem | - | zöld LED / nem |
| Funkciókijelző | igen / nem | - | igen / nem |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | LED sárga | - | LED sárga |
| Kábel | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | narancs | narancs | narancs |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott