A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
II
PIN 1: barna
PIN 2: kék
PIN 3: fehér
PIN 4: zöld
PIN 5: rózsaszín
PIN 6: sárga
PIN 7: fekete
PIN 8: szürke
PIN 9: piros
PIN10: ibolya
PIN11: szürke/rózsaszín
PIN12: piros/kék
PIN 1: barna
PIN 2: kék
PIN 3: fehér
PIN 4: zöld
PIN 5: rózsaszín
PIN 6: sárga
PIN 7: fekete
PIN 8: szürke
PIN 9: piros
PIN10: ibolya
PIN11: szürke/rózsaszín
PIN12: piros/kék
I
PIN 1: barna
PIN 2: kék
PIN 3: fehér
PIN 4: zöld
PIN 5: rózsaszín
PIN 6: sárga
PIN 7: fekete
PIN 8: szürke
PIN 9: piros
PIN10: ibolya
PIN11: szürke/rózsaszín
PIN12: piros/kék
PIN 1: barna
PIN 2: kék
PIN 3: fehér
PIN 4: zöld
PIN 5: rózsaszín
PIN 6: sárga
PIN 7: fekete
PIN 8: szürke
PIN 9: piros
PIN10: ibolya
PIN11: szürke/rózsaszín
PIN12: piros/kék
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolatlan érzékelő kábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 12--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 12--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
12
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-020 | BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-050 | |
|
31.266 HUF
Listás ár
|
36.442 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 12--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 12--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 12--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 12--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 12 | 12 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott