A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: szürke
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: szürke
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolatlan érzékelő kábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
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
| BCC M425-0000-1A-017-PX0534-050 | BCC M425-0000-1A-034-PW0534-050 | BCC M425-0000-1A-039-PX0534-050 | |
|
7.638 HUF
Listás ár
|
9.319 HUF
Listás ár
|
10.080 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | antivalens | antivalens | PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens |
| Kábel | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 5 | 5 | 5 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| üzemi feszültség kijelző | - | - | LED zöld |
| Funkció kijelzése (PIN 2) | - | - | LED fehér |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | - | LED sárga |
Csak a CAD modell letöltése támogatott