A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Y elosztók
1-es csatlakozó
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
3-as csatlakozó
A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Kábel
PUR black, 0.5 m, drag chain compatible
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-VA04-VA04-U2005-005 | BCC M415-VA04-VA04-U2004-005 | BCC M415-VA04-VA04-U2004-010 | |
|
-
Listás ár
|
12.616 HUF
Listás ár
|
13.584 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú | A, DIN-0°/180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú |
| 3-as csatlakozó | A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú | A, DIN-180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Kábel | PUR black, 0.5 m, drag chain compatible | PUR fekete, 0.5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 1 m, vonólánchoz alkalmas |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Védettség | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott