A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
I
PIN 1: nincs kiosztva
PIN 2: barna
PIN 3: kék
PIN 4: barna
PIN 5: zöld/sárga
PIN 1: nincs kiosztva
PIN 2: barna
PIN 3: kék
PIN 4: barna
PIN 5: zöld/sárga
II, III
PIN 1: barna
PIN 2: kék
PIN PE: zöld/sárga
PIN 1: barna
PIN 2: kék
PIN PE: zöld/sárga
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Y elosztók
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
A, DIN-0°/180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú
3-as csatlakozó
A, DIN-180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú
Üzemi feszültség Ub
24 VDC / 24 VAC
Kábel
PUR fekete, 1 m, vonólánchoz alkalmas
Terméktervezés
0.30 m, PUR
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott