A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: barna
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 10 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-20...105 °C
Terméktervezés
6.00 m, PVC, M8x1, anya
10.00 m, PVC, M8x1, anya
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
| BCC M323-0000-10-001-VS8334-100 | BCC M323-0000-10-036-VS8334-100 | BCC M313-0000-10-036-VS8334-100 | |
|
10.275 HUF
Listás ár
|
14.746 HUF
Listás ár
|
14.746 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Kábel | PVC árnyékolt szürke, 10 m | PVC árnyékolt szürke, 10 m | PVC árnyékolt szürke, 10 m |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -20...105 °C | -20...105 °C | -20...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K | IP67 | IP67 |
| Kábelköpeny, szín | szürke | szürke | szürke |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott