A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: barna
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kábel
PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas
Terméktervezés
1.50 m, PUR, M12x1, anya
2.00 m, PUR, M12x1, anya
3.00 m, PUR, M12x1, anya
3.00 m, PUR, M12x1, anya
5.00 m, PUR, M12x1, anya
7.50 m, PUR, M12x1, anya
10.00 m, PUR, M12x1, anya
15.00 m, PUR, M12x1, anya
20.00 m, PUR, M12x1, anya
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
| BCC M425-0000-1A-006-PX0334-030 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-030-C003 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-030 | |
|
6.087 HUF
Listás ár
|
6.395 HUF
Listás ár
|
6.087 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| üzemi feszültség kijelző | LED zöld | LED zöld | LED zöld |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | LED sárga | LED sárga | LED sárga |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kábel | PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott