A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: barna
PIN 2: kék
PIN 3: fehér
PIN 4: zöld
PIN 5: rózsaszín
PIN 6: sárga
PIN 7: fekete
PIN 8: szürke
PIN 9: piros
PIN10: ibolya
PIN11: szürke/rózsaszín
PIN12: piros/kék
PIN 2: kék
PIN 3: fehér
PIN 4: zöld
PIN 5: rózsaszín
PIN 6: sárga
PIN 7: fekete
PIN 8: szürke
PIN 9: piros
PIN10: ibolya
PIN11: szürke/rózsaszín
PIN12: piros/kék
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolatlan érzékelő kábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 12 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
12
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
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
| BCC M42C-0000-1A-049-PX0C25-050 | BCC M41C-0000-1A-049-PX0C25-050 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-050-C009 | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
31.460 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, ferde, 12 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 12 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 12 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 12 | 12 | 12 |
| vezeték keresztmetszet | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C | -40...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott