A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tápkábelek
1-es csatlakozó
7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, egyenes, 4--pólusú
Kábel
PVC sárga, 9 m
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
| BCC A314-A314-30-304-VX44W6-090 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-100 | BCC A314-A314-30-346-VX44W6-090 | |
|
36.689 HUF
Listás ár
|
39.589 HUF
Listás ár
|
37.082 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | 7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú | 7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú | 7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | 7/8"-apa, egyenes, 4--pólusú | 7/8"-apa, egyenes, 4--pólusú | 7/8"-apa, egyenes, 4--pólusú |
| Kábel | PVC sárga, 9 m | PVC sárga, 10 m | PVC sárga, 9 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Védettség | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Kábelköpeny, szín | sárga | sárga | sárga |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott