A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: fehér
PIN 2: barna
PIN 3: zöld
PIN 4: sárga
PIN 5: szürke
PIN 6: rózsaszín
PIN 7: kék
PIN 8: piros
PIN 2: barna
PIN 3: zöld
PIN 4: sárga
PIN 5: szürke
PIN 6: rózsaszín
PIN 7: kék
PIN 8: piros
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolt érzékelő kábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 8 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
8
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
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
| BCC M428-0000-1A-046-PS0825-020 | BCC M428-0000-1A-133-PS0825-020 | BCC M418-0000-1A-046-PS0825-020 | |
|
15.507 HUF
Listás ár
|
-
Listás ár
|
15.507 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, ferde, 8 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 8 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 8 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR árnyékolt fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 8 | 8 | 8 |
| vezeték keresztmetszet | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -40...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott