A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: fekete
PIN 2: kék
PIN 3: zöld/sárga
PIN 4: barna
PIN 5: fehér
PIN 2: kék
PIN 3: zöld/sárga
PIN 4: barna
PIN 5: fehér
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tápkábelek
csatlakozó
7/8" anya, egyenes, 5 pólusú
Kábel
PVC sárga, 2 m
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
16 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
| BCC A315-0000-10-063-VX45W6-020 | BCC A325-0000-10-063-VX45W6-020 | |
|
14.292 HUF
Listás ár
|
14.292 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | 7/8" anya, egyenes, 5 pólusú | 7/8"-os anya, derékszögű, 5 pólusú |
|---|---|---|
| Kábel | PVC sárga, 2 m | PVC sárga, 2 m |
| vezetékek száma | 5 | 5 |
| vezeték keresztmetszet | 16 AWG | 16 AWG |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Védettség | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Kábelköpeny, szín | sárga | sárga |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott