A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: barna
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolatlan érzékelő kábelek
csatlakozó
M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kábel
PUR fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas
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
| BCC M323-0000-10-004-PX0334-150 | BCC S323-0000-10-004-PX0334-150 | BCC M313-0000-10-004-PX0334-150 | |
|
13.126 HUF
Listás ár
|
15.337 HUF
Listás ár
|
13.126 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| üzemi feszültség kijelző | LED zöld | LED zöld | LED zöld |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | LED sárga | LED sárga | LED sárga |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP |
| Kábel | PUR fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott