A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: barna
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PVC fekete, 10 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...70 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-0000-10-001-VI0325-100 | BCC M313-0000-10-001-VX8334-100 | |
|
5.196 HUF
Listás ár
|
5.893 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|
| Kábel | PVC fekete, 10 m | PVC szürke, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -25...70 °C | -40...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...70 °C | -5...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | fekete | szürke |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott