A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kábelek BML termékekhez
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 12 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 10 m
vezetékek száma
12
vezeték keresztmetszet
0.08 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
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
| BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-100-C009 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-100-C009 | |
|
56.340 HUF
Listás ár
|
44.327 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, egyenes, 12 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 12 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|
| Kábel | PUR árnyékolt fekete, 10 m | PUR árnyékolt fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 12 | 12 |
| vezeték keresztmetszet | 0.08 mm² | 0.25 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...85 °C | -40...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...85 °C | -25...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 0.5 A | 1.5 A |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott