A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: fehér, 3-as pár
PIN 2: barna, 3-es pár
PIN 3: zöld, 4-es pár
PIN 4: sárga, 4-es pár
PIN 5: szürke, 2-es pár
PIN 6: rózsaszínű, 2-es pár
PIN 7: kék, 1-es pár
PIN 8: piros, 1-es pár
PIN 9: fekete, 5-ös pár
PIN10: lila, 5-ös pár
PIN11: szürke/rózsaszín, 6-os pár
PIN12: piros/kék, 6-os pár
PIN 2: barna, 3-es pár
PIN 3: zöld, 4-es pár
PIN 4: sárga, 4-es pár
PIN 5: szürke, 2-es pár
PIN 6: rózsaszínű, 2-es pár
PIN 7: kék, 1-es pár
PIN 8: piros, 1-es pár
PIN 9: fekete, 5-ös pár
PIN10: lila, 5-ös pár
PIN11: szürke/rózsaszín, 6-os pár
PIN12: piros/kék, 6-os pár
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kábelek BML termékekhez
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 12 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
12
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott