Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0A15

BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-050

Terepi busz kábelek

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, B-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 2--pólusú, B-kódolt
Interfész
Profibus
Kábel
PUR árnyékolt ibolya, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
2
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
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, B-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 2--pólusú, B-kódolt
Interfész
Profibus
Kábel
PUR árnyékolt ibolya, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
2
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...70 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...60 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67/IP67
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné