A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Terepi busz kábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, B-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, ferde, 2--pólusú, B-kódolt
Interfész
Profibus
Kábel
PUR árnyékolt ibolya, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
2
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M422-3B-329-PS72N1-050-C009 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-050 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-060 | |
|
24.191 HUF
Listás ár
|
24.191 HUF
Listás ár
|
26.090 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, B-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, B-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, B-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, ferde, 2--pólusú, B-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 2--pólusú, B-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 2--pólusú, B-kódolt |
| Interfész | Profibus | Profibus | Profibus |
| Kábel | PUR árnyékolt ibolya, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt ibolya, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt ibolya, 6 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 2 | 2 | 2 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott