A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tápkábelek
csatlakozó
7/8"-os anya, derékszögű, 4 pólusú
Kábel
TPE sárga, 5 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
16 AWG
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
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
| BCC A324-0000-10-003-EX44W6-050 | BCC A314-0000-10-003-EX44W6-050 | |
|
24.972 HUF
Listás ár
|
24.972 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | 7/8"-os anya, derékszögű, 4 pólusú | 7/8" anya, egyenes, 4 pólusú |
|---|---|---|
| Kábel | TPE sárga, 5 m | TPE sárga, 5 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 16 AWG | 16 AWG |
| Üzemi feszültség Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Védettség | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott