- csatlakozó
- 7/8" anya, egyenes, 4 pólusú
- Kábel
- TPE sárga, 5 m
- vezetékek száma
- 4
- vezeték keresztmetszet
- 16 AWG
- Üzemi feszültség Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 10.0 A
- Védettség
- IP67, IP68