A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
III
I, II
Csak a CAD modell letöltése támogatott
T-idomok
1-es csatlakozó
7/8”-16 UN-anya, 4--pólusú
2-es csatlakozó
7/8”-16 UN-anya, 4--pólusú
3-as csatlakozó
7/8”-16 UN-apa, 4--pólusú
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
10.0 A
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott