A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: barna
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Magas hőmérsékletű kábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR fekete, 10 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...120 °C
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
| BCC M425-0000-1A-001-PH0334-100 | BCC M425-0000-1A-003-PH0434-100 | BCC M415-0000-1A-001-PH0334-100 | |
|
12.207 HUF
Listás ár
|
13.446 HUF
Listás ár
|
12.207 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR fekete, 10 m | PUR fekete, 10 m | PUR fekete, 10 m |
| vezetékek száma | 3 | 4 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...120 °C | -40...120 °C | -40...120 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Kapcsolókimenet | - | antivalens | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott