A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
II
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: zöld/sárga
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: zöld/sárga
I
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: zöld/sárga
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: zöld/sárga
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Kábel
TPE sárga, 14 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...105 °C
Terméktervezés
0.3 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
0.6 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
0.30 m, TPE, M12x1, anya
0.60 m, TPE, M12x1, anya
1.00 m, TPE, M12x1, anya
1.5 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
1.50 m, TPE, M12x1, anya
2.00 m, TPE, M12x1, anya
3.00 m, TPE, M12x1, anya
4 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
4.00 m, TPE, M12x1, anya
5.00 m, TPE, M12x1, anya
6 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
6.00 m, TPE, M12x1, anya
8 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
10.00 m, TPE, M12x1, anya
12 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
14 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
14.00 m, TPE, M12x1, anya
15 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
20.00 m, TPE, M12x1, anya
25 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
30 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
30.00 m, TPE, M12x1, anya
35 m, TPE (PLTC), M12x1, anya
35.00 m, TPE, M12x1, anya
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
| BCC M415-M415-3A-313-EX45T2-140 | BCC M415-M415-3A-313-EX45T2-150 | BCC M425-M415-3A-313-EX45T2-150 | |
|
19.233 HUF
Listás ár
|
20.145 HUF
Listás ár
|
20.145 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | TPE sárga, 14 m, vonólánchoz alkalmas | TPE sárga, 15 m, vonólánchoz alkalmas | TPE sárga, 15 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 5 | 5 | 5 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | sárga | sárga | sárga |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott