A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
II, III
I
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Y elosztók
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Kábel
TPE sárga, 5 m, vonólánchoz alkalmas
Terméktervezés
0.30 m, TPE
0.60 m, TPE
1.00 m, TPE
2.00 m, TPE
5.00 m, TPE
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
| BCC M414-M415-M415-U2002-050 | BCC M414-M425-M425-U2002-050 | BCC M414-M425-M425-U2011-050 | |
|
24.255 HUF
Listás ár
|
24.255 HUF
Listás ár
|
27.410 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt |
| 3-as csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Kábel | TPE sárga, 5 m, vonólánchoz alkalmas | TPE sárga, 5 m, vonólánchoz alkalmas | TPE sárga, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott