A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Vegyszerálló kábelek (rozsdamentes)
Special characteristics
Washdown
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens
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
| BCC S415-0000-1A-008-VX44T2-020 | BCC S425-0000-1A-008-VX44T2-020 | BCC S415-0000-1A-003-VX44T2-020 | |
|
7.598 HUF
Listás ár
|
7.598 HUF
Listás ár
|
5.735 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| csatlakozó | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású |
| üzemi feszültség kijelző | LED zöld | LED zöld | - |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | LED sárga | LED sárga | - |
| Kapcsolókimenet | PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens | PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens | antivalens |
| Kábel | PVC sárga, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PVC sárga, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PVC sárga, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | sárga | sárga | sárga |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott