A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: fehér
PIN 2: barna
PIN 3: zöld
PIN 4: sárga
PIN 5: szürke
PIN 6: rózsaszín
PIN 7: kék
PIN 8: piros
PIN 2: barna
PIN 3: zöld
PIN 4: sárga
PIN 5: szürke
PIN 6: rózsaszín
PIN 7: kék
PIN 8: piros
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolt érzékelő kábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 8 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 40 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
8
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott