A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: zöld/sárga
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: zöld/sárga
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolatlan érzékelő kábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
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
| BCC M415-0000-1A-034-PX0534-150 | BCC M415-0000-1A-017-PX0534-150 | BCC M415-0000-1A-017-PX0534-150-C003 | |
|
16.439 HUF
Listás ár
|
16.439 HUF
Listás ár
|
16.747 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | antivalens | antivalens | antivalens |
| Kábel | PUR fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 5 | 5 | 5 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott