A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
I
II, III
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Y elosztók
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Kábel
PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas
Terméktervezés
0.30 m, PUR
0.30 m, PUR
0.60 m, PUR
0.60 m, PUR
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
| BCC M414-M415-M415-U2032-006 | BCC M414-M415-M415-U2027-006 | BCC M414-M415-M415-U2032-003 | |
|
14.795 HUF
Listás ár
|
14.795 HUF
Listás ár
|
13.823 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| 3-as csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Kábel | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott