Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BCC0CCU

BKS-S 80-W-PU-10

Csatlakozókábelek

csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, C kódolású
Kábel
PUR fekete, 10 m
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
0.50 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...70 °C
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
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, C kódolású
Kábel
PUR fekete, 10 m
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
0.50 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...70 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...70 °C
Üzemi feszültség Ub
240 VDC / 240 VAC
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
cURus
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné