A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, C kódolású
Kábel
PUR fekete, 10 m
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
0.50 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...70 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 80-G-PU-10 | BKS-S 80-W-PU-10 | |
|
22.320 HUF
Listás ár
|
22.320 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, C kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, C kódolású |
|---|---|---|
| Kábel | PUR fekete, 10 m | PUR fekete, 10 m |
| vezetékek száma | 5 | 5 |
| vezeték keresztmetszet | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 240 VDC / 240 VAC | 240 VDC / 240 VAC |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott