A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, egyenes, 4--pólusú
Kábel
PVC sárga, 18 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Terméktervezés
0.60 m, PVC, 7/8", anya
1.00 m, PVC, 7/8", anya
2.00 m, PVC, 7/8", anya
2.00 m, PVC, 7/8", anya
3.00 m, PVC, 7/8", anya
4.00 m, PVC, 7/8", anya
4.00 m, PVC, 7/8", anya
5.00 m, PVC, 7/8", anya
6.00 m, PVC, 7/8", anya
6.00 m, PVC, 7/8", anya
8.00 m, PVC, 7/8", anya
9.00 m, PVC, 7/8", anya
9.00 m, PVC, 7/8", anya
10.00 m, PVC, 7/8", anya
10.00 m, PVC, 7/8", anya
15.00 m, PVC, 7/8", anya
18.00 m, PVC, 7/8", anya
25.00 m, PVC, 7/8", anya
25.00 m, PVC, 7/8", anya
30.00 m, PVC, 7/8", anya
35.00 m, PVC, 7/8", anya
40.00 m, PVC, 7/8", anya
50.00 m, PVC, 7/8", anya
60.00 m, PVC, 7/8", anya
60.00 m, PVC, 7/8", anya
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
| BCC A314-A314-30-346-VX44W6-180 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-200 | BCC A314-A314-30-346-VX44W6-200 | |
|
59.636 HUF
Listás ár
|
64.650 HUF
Listás ár
|
64.650 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | 7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú | 7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú | 7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | 7/8"-apa, egyenes, 4--pólusú | 7/8"-apa, egyenes, 4--pólusú | 7/8"-apa, egyenes, 4--pólusú |
| Kábel | PVC sárga, 18 m | PVC sárga, 20 m | PVC sárga, 20 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Védettség | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Kábelköpeny, szín | sárga | sárga | sárga |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott