A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
I
PIN 1: árnyékolás
PIN 2: piros (AWG22)
PIN 3: fekete (AWG22)
PIN 4: fehér (AWG24)
PIN 5: kék (AWG24)
PIN 1: árnyékolás
PIN 2: piros (AWG22)
PIN 3: fekete (AWG22)
PIN 4: fehér (AWG24)
PIN 5: kék (AWG24)
II
PIN 1: árnyékolás
PIN 2: piros (AWG22)
PIN 3: fekete (AWG22)
PIN 4: fehér (AWG24)
PIN 5: kék (AWG24)
PIN 1: árnyékolás
PIN 2: piros (AWG22)
PIN 3: fekete (AWG22)
PIN 4: fehér (AWG24)
PIN 5: kék (AWG24)
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Terepi busz kábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Interfész
DeviceNet Thin
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 0.6 m
vezetékek száma
4
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
| BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-006 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-010 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-020 | |
|
10.348 HUF
Listás ár
|
11.194 HUF
Listás ár
|
13.304 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| Interfész | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Kábel | PVC árnyékolt szürke, 0.6 m | PVC árnyékolt szürke, 1 m | PVC árnyékolt szürke, 2 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | szürke | szürke | szürke |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott