A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: barna
PIN 2: kék
PIN 2: kék
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Interfész
NAMUR
Kábel
PUR kék, 10 m
vezetékek száma
2
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Terméktervezés
2.00 m, PUR, M12x1, anya
5.00 m, PUR, M12x1, anya
10.00 m, PUR, M12x1, anya
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
| BCC M415-0000-1A-012-PX6234-100 | BCC M425-0000-1A-012-PX6234-100 | |
|
10.789 HUF
Listás ár
|
10.789 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|
| Interfész | NAMUR | NAMUR |
| Kábel | PUR kék, 10 m | PUR kék, 10 m |
| vezetékek száma | 2 | 2 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | kék | kék |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott