Kábelek BPI termékekhez
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-080 | BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-100 | |
|
60.317 HUF
Listás ár
|
68.700 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M23x1 anya, egyenes, 19 pólusú | M23x1 anya, egyenes, 19 pólusú |
|---|---|---|
| Kábel | PUR fekete, 8 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 19 | 19 |
| vezeték keresztmetszet | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |