A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Peremes dugaszolható csatlakozók
csatlakozó
M8x1-es dugó, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Sodrathossz L
0.50 m
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Terméktervezés
0.50 m, M8x1-es dugó, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
2.00 m, M8x1-es dugó, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott