A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Peremes dugaszolható csatlakozók
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 8 pólusú, A kódolású
vezetékek száma
8
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Sodrathossz L
0.50 m
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Terméktervezés
0.50 m, M12x1-es anya, egyenes, 8 pólusú, A kódolású
2.00 m, M12x1-es anya, egyenes, 8 pólusú, A kódolású
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott