Összekötőkábelek
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Megszűnt
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP6-080 | BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP4-080 | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M23x1-Female, angled, 19-pin | M23x1-anya, ferde, 19--pólusú |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M23x1-Male, straight, 19-pin | M23x1-apa, egyenes, 19--pólusú |
| Kábel | PUR black, 8.00 m | PUR fekete, 8 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 19 | 19 |
| Üzemi feszültség Ub | 150 VDC / 150 VAC | 150 VDC / 150 VAC |
| Védettség | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC WEEE |
CE EAC WEEE |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | - | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | - | -25...80 °C |