A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
I
PIN 1: fehér/narancs
PIN 2: fehér/zöld
PIN 3: narancs
PIN 4: zöld
PIN 5: nincs kiosztva
PIN 1: fehér/narancs
PIN 2: fehér/zöld
PIN 3: narancs
PIN 4: zöld
PIN 5: nincs kiosztva
II
PIN 1: fehér/narancs
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér/zöld
PIN 4: nincs kiosztva
PIN 5: nincs kiosztva
PIN 6: zöld
PIN 7: nincs kiosztva
PIN 8: nincs kiosztva
PIN 1: fehér/narancs
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér/zöld
PIN 4: nincs kiosztva
PIN 5: nincs kiosztva
PIN 6: zöld
PIN 7: nincs kiosztva
PIN 8: nincs kiosztva
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú
Interfész
Ipari ETHERNET
Kábel
TPE árnyékolt türkizkék, 3 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-030 | BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-050 | BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-015 | |
|
26.835 HUF
Listás ár
|
30.877 HUF
Listás ár
|
23.806 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, D-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú |
| Interfész | Ipari ETHERNET | Ipari ETHERNET | Ipari ETHERNET |
| Kábel | TPE árnyékolt türkizkék, 3 m | TPE árnyékolt türkizkék, 5 m | TPE árnyékolt türkizkék, 1.5 m |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -60...80 °C | -60...80 °C | -60...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Védettség | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Kábelköpeny, szín | türkizkék | türkizkék | türkizkék |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott