Törölt

BCC0E8C

BCC M62L-M61L-70-350-PX0LP6-020

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M23x1-Female, angled, 19-pin
2-es csatlakozó
M23x1-Male, straight, 19-pin
Kábel
PUR black, 2.00 m
vezetékek száma
19
Üzemi feszültség Ub
150 VDC / 150 VAC
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
1-es csatlakozó
M23x1-Female, angled, 19-pin
2-es csatlakozó
M23x1-Male, straight, 19-pin
Kábel
PUR black, 2.00 m
vezetékek száma
19
Üzemi feszültség Ub
150 VDC / 150 VAC
Védettség
IP67/IP67
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné