A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
II
PIN 1: fehér/narancs
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér/zöld
PIN 4: nincs kiosztva
PIN 5: nincs kiosztva
PIN 6: zöld
PIN 7: nincs kiosztva
PIN 8: nincs kiosztva
PIN 1: fehér/narancs
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér/zöld
PIN 4: nincs kiosztva
PIN 5: nincs kiosztva
PIN 6: zöld
PIN 7: nincs kiosztva
PIN 8: nincs kiosztva
I
PIN 1: fehér/narancs
PIN 2: fehér/zöld
PIN 3: narancs
PIN 4: zöld
PIN 1: fehér/narancs
PIN 2: fehér/zöld
PIN 3: narancs
PIN 4: zöld
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ethernet/Profinet kábelek
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
TPE árnyékolt türkizkék, 1 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-010 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-020 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-030 | |
|
16.220 HUF
Listás ár
|
18.893 HUF
Listás ár
|
21.566 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú |
| Interfész | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | TPE árnyékolt türkizkék, 1 m | TPE árnyékolt türkizkék, 2 m | TPE árnyékolt türkizkék, 3 m |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Védettség | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Kábelköpeny, szín | türkizkék | türkizkék | türkizkék |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott