A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
I
II, III
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Y elosztók
Special characteristics
Washdown
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Terméktervezés
0.15 m, PVC
1.00 m, PVC
1.50 m, PVC
2.00 m, PVC
2.50 m, PVC
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
| BCC S414-S415-S415-U2043-010 | BCC S414-S415-S415-U2043-015 | BCC S414-S425-S425-U2043-010 | |
|
19.894 HUF
Listás ár
|
20.615 HUF
Listás ár
|
19.894 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
| 2-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt |
| 3-as csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Kábel | PVC szürke, 1 m, vonólánchoz alkalmas | PVC szürke, 1.5 m, vonólánchoz alkalmas | PVC szürke, 1 m, vonólánchoz alkalmas |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Védettség | IP69K/IP69K/IP69K | IP69K/IP69K/IP69K | IP69K/IP69K/IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE Ecolab WEEE cULus |
CE Ecolab WEEE cULus |
CE Ecolab WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott