Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0EF1

BCC W415-W414-3A-304-NW0434-010

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR welding spark resistant black, 1.00 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-60...200 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR welding spark resistant black, 1.00 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-60...200 °C
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP65/IP65
Engedély / megfelelőség
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné