A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
II
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
I
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: nincs kiosztva
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: nincs kiosztva
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Nagy teljesítményű hegesztőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 1 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-100...200 °C
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
| BCC W415-W414-3A-304-TW0434-010 | BCC W415-W414-3A-650-TW0434-010 | BCC W415-W414-3A-304-TW0434-015 | |
|
16.666 HUF
Listás ár
|
19.805 HUF
Listás ár
|
18.662 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 1 m | FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 1 m | FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 1.5 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| üzemi feszültség kijelző | - | zöld LED / nem | - |
| Funkciókijelző | - | igen / nem | - |
| Funkció kijelzése (PIN 2) | - | LED fehér | - |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | LED sárga | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott